DK59.008 - SNR
Aks kiti
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK59.002
- OBK59.002
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1,5 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 22 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Uzunluk 1 | 633 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,28 kg |