Referans DK59.009
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK59.002
- OBK59.001
- IBK66.002
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 37 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
Keçe çapı | 59 mm |
Uzunluk 1 | 636 mm |
Version | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 7,288 kg |