• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK59.014 - SNR

DK59.014
Referans DK59.014

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Bilezik ile1
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Keçe çapı548 mm
Dış veya iç diş tanımıM24x1,5
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı24
Uzunluk 1593 mm
Kutup sayısı29
New partOui
Weight6,959 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen3272-8RCitroen3272-A4Citroen3272-A6Citroen3272-Y4Peugeot, Citroen32721NPeugeot, Citroen32726WPeugeot, Citroen32727WCitroen32729RPeugeot, Citroen3272Y3Citroen96167303Citroen96171874Citroen96173637

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenBERLINGOBERLINGO06/1997 => 04/2008--CitroenBERLINGOBERLINGO I06/1996 => --CitroenXSARAXSARA06/1998 => 11/2005--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 212/1997 => --CitroenZXZX08/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 1 => 06/1998--CitroenZXZX 2 => 06/1998--PeugeotPARTNERPARTNER05/1996 => 10/2002--PeugeotPARTNERPARTNER I05/1996 => --PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 04/2008--VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 04/2008--