Referans DK59.022
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M24x1,5 |
Fitting position | Avant droit |
Bilezik ile | 1 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
Keçe çapı | 59 mm |
Uzunluk 1 | 928 mm |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 37 |
Kutup sayısı | 48 |
New part | Oui |
Weight | 11,254 kg |