Referans DK60.001
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK77.007
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Keçe çapı | 51 mm |
| Version | 6 balls |
| Uzunluk 1 | 492 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 5,026 kg |