Referans DK61.002
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK61.001
- IBK61.001
- OBK61.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M24x2 |
Fitting position | Arrière gauche |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 24 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 37 |
Keçe çapı | 56 mm |
Version | 6 balls |
Uzunluk 1 | 619 mm |
Uzunluk 2 | 591 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,625 kg |