• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK66.005 - SNR

DK66.005
Referans DK66.005

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK66.005

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
New partOui
Dış veya iç diş tanımıM28x1,5
Bilezik ile1
Keçe çapı63 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı28
Uzunluk 1771 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı37
Kutup sayısı54
Fitting positionAvant gauche
Weight9,575 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFiat1463105080Fiat1473299080Fiat1491235080Fiat1495537080Peugeot, Citroen3272-6KPeugeot3272-J0Citroen3272-J3Peugeot3272-J4Peugeot, Citroen3272CHPeugeot, Citroen3272CJ

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenJUMPERJUMPER06/1997 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II => --PeugeotBOXERBOXER08/1998 => 11/2001--PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II08/2001 => 05/2006--