Referans DK66.006
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
New part | Oui |
Dış veya iç diş tanımı | M24x1,5 |
Bilezik ile | 1 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
Keçe çapı | 557 mm |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 24 |
Uzunluk 1 | 868 mm |
Kutup sayısı | 29 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,054 kg |