Referans DK66.010
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK66.007
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M33x1,5 |
Fitting position | Avant droit |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 70 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 35 |
Uzunluk 1 | 1085 mm |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 41 |
Kutup sayısı | 54 |
New part | Oui |
Weight | 15,507 kg |