Referans DK66.016
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 60 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
Dış veya iç diş tanımı | M24x1,5 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 24 |
Uzunluk 1 | 888 mm |
Kutup sayısı | 48 |
Weight | 8,483 kg |
New part | Oui |