Referans DK66.030
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 585 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 21 |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 22 |
Uzunluk 1 | 624 mm |
Kutup sayısı | 48 |
New part | Oui |
Weight | 5,9 kg |