• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK66.035 - SNR

DK66.035
Referans DK66.035

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
New partOui
Dış veya iç diş tanımıM24x1,5
Weight7,172 kg
Fitting positionAvant gauche
Bilezik ile1
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Keçe çapı585 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı24
Uzunluk 1585 mm
Kutup sayısı48

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Citroen3272FGCitroen3272FHCitroen3272FLCitroen3272FNPeugeot, Citroen3272KLPeugeot, Citroen3272KNPeugeot, Citroen3272LPPeugeot, Citroen3272LQCitroen9642600180

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenBERLINGOBERLINGO11/2002 => 03/2015--CitroenBERLINGOBERLINGO I09/1999 => --CitroenBERLINGOBERLINGO II08/2010 => 03/2015--CitroenXSARAXSARA11/1999 => --CitroenXSARAXSARA 102/1999 => 12/2004--CitroenXSARAXSARA 202/1999 => --Peugeot20720702/2006 => 01/2011--Peugeot208 I208 I02/2012 => --PeugeotPARTNERPARTNER12/2005 => 04/2008--PeugeotPARTNERPARTNER I09/1998 => --PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 03/2015--VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 04/2008--