• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK66.048 - SNR

DK66.048
Referans DK66.048

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Keçe çapı557 mm
Dış veya iç diş tanımıM24x1,5
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı24
Uzunluk 1872 mm
New partOui
Weight9,028 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen3273-1KPeugeot3273-20Peugeot3273-21Peugeot, Citroen3273-6LCitroen3273-K5Citroen3273-K7Peugeot, Citroen32736JCitroen95624471Citroen95631414Citroen95648545Citroen96048975Citroen96049018Citroen96171857

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenBERLINGOBERLINGO06/1997 => 04/2008--CitroenBERLINGOBERLINGO I => --CitroenBXBX => --CitroenXSARAXSARA06/1998 => 12/2006--CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 212/1997 => 07/2005--CitroenZXZX06/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 1 => --CitroenZXZX 2 => --Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--PeugeotPARTNERPARTNER05/1996 => 10/2002--PeugeotPARTNERPARTNER I => --PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 04/2008--VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 04/2008--