• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK66.050 - SNR

DK66.050
Referans DK66.050

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Keçe çapı59 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı28
Dış veya iç diş tanımıM24x1,5
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı24
Uzunluk 1951 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel984 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side92 mm
Fitting positionAvant droit
New partOui
Weight9,49 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Citroen3273EGPeugeot3273FA

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC5 IIC5 II02/2008 => 11/2011--Peugeot407407 103/2004 => 04/2011--Peugeot407407 203/2004 => 04/2011--