Referans DK68.002
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK68.001
- IBK68.002
- OJK68.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
Version | 8 balls |
Keçe çapı | 56 mm |
Uzunluk 1 | 782 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,89 kg |