Referans DK68.003
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK68.002
- IBK68.003
- OJK68.004
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
Version | 8 balls |
Keçe çapı | 56 mm |
Uzunluk 1 | 718 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,815 kg |