Referans DK69.007
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK69.001
- IBK69.003
- Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 30 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 32 |
Version | 8 balls |
Keçe çapı | 61 mm |
Uzunluk 1 | 686 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 7,285 kg |