Referans DK69.010
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK69.001
- IBK69.004
- Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 24 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 32 |
Keçe çapı | 61 mm |
Uzunluk 1 | 970 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 8,656 kg |