Referans DK69.012
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK69.001
- IBK69.003
- Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 32 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 20 |
Version | 8 Balls |
Keçe çapı | 61 mm |
Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
Uzunluk 1 | 686 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,53 kg |