Referans DK69.013
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 63 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Uzunluk 1 | 650 mm |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 20 |
Kutup sayısı | 48 |
Weight | 7,278 kg |
New part | Oui |