Referans DK69.016
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 58 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Uzunluk 1 | 6515 mm |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 20 |
Kutup sayısı | 48 |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 7,246 kg |