• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK69.028 - SNR

DK69.028
Referans DK69.028

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Keçe çapı56 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı26
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı23
Uzunluk 1599 mm
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Weight6,748 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota4342020111Toyota4342020112Toyota4342020113

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaCarinaCARINA II11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA III05/1988 => 10/1992--ToyotaCelicaCELICA III09/1989 => 09/1993--ToyotaCorollaCOROLLA VII04/1992 => 03/1997--ToyotaCorollaCOROLLA VIII => 09/2001--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 10/1992--ToyotaCelicaCelica09/1989 => 09/1993--ToyotaCorollaCorolla04/1992 => 06/2001--