Referans DK84.007
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Bilezik ile | 1 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
Keçe çapı | 60 mm |
Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
Uzunluk 1 | 941 mm |
Kutup sayısı | 46 |
New part | Oui |
Weight | 8,369 kg |