• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

DLG 315 AE - SNR

DLG 315 AE

Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı75 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı90 mm
d3 - Manşonun dış çapı90 mm
a - Yatak boyu553 mm
b - Yatak ayağı genişliği330 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği28 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği100 mm
h1 - Yatak yüksekliği200 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)400 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)260 mm
N - Sabitleme deliği çapı20 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi91,5 mm
W - Rulman mesafesi438,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu359 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu130,5 mm
W3 - Sol mil uç uzunluğu93,5 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - ZLG ayak genişliği70 mm
D - Rulman yuvası çapı160 mm
Kütle47 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m