Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 6315C3
- 2x 7315 BG
- V-90S
- ASG 6315
- Fl 20
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 75 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 90 mm |
| d3 - Manşonun dış çapı | 90 mm |
| a - Yatak boyu | 553 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 330 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 28 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 100 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 200 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 400 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 260 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 20 mm |
| B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 91,5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 436 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 356,5 mm |
| W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 130,5 mm |
| W3 - Sol mil uç uzunluğu | 96 mm |
| A1 | 45 mm |
| A2 | 35 mm |
| A3 - ZLG ayak genişliği | 70 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 160 mm |
| Kütle | 47 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M16 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
| Kapak cıvataları | M8x25 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |