Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 85 mm |
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 100 mm |
d3 - Manşonun dış çapı | 100 mm |
a - Yatak boyu | 593 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 350 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 112 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 225 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 440 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 290 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 20 mm |
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 92 mm |
W - Rulman mesafesi | 469 mm |
W1 - Mil merkez uzunluğu | 385,5 mm |
W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 139,5 mm |
W3 - Sol mil uç uzunluğu | 98,5 mm |
A1 | 50 mm |
A2 | 40 mm |
A3 - ZLG ayak genişliği | 70 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 180 mm |
Kütle | 64 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M16 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
Kapak cıvataları | M8x25 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |