Üç rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 85 mm |
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 100 mm |
d3 - Manşonun dış çapı | 100 mm |
a - Yatak boyu | 593 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 350 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 112 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 225 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 440 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 290 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 20 mm |
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 92 mm |
W - Rulman mesafesi | 466,5 mm |
W1 - Mil merkez uzunluğu | 383 mm |
W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 139,5 mm |
W3 - Sol mil uç uzunluğu | 101 mm |
A1 | 50 mm |
A2 | 40 mm |
A3 - ZLG ayak genişliği | 70 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 180 mm |
Kütle | 64 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M16 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
Kapak cıvataları | M8x25 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |