NTN-SNR, AKSESUAR ürün grubunun önemli bir tamamlayıcısı olarak ve size eksiksiz seçenekler sunmak amacıyla daha geniş kapsamlı bir KRANK KASNAKLARI yelpazesinin yanı sıra, değişecek parçaların takılması için gereken uygun fikstürleri içeren bir dizi kit sunmaktadır.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Krank kasnağı
- Cıvata
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Vidalı | Avec vis |
Dış çap 1 | 155 mm |
İç çap n°1 | 130 mm |
Genişlik 1 | 35 mm |
NTN-SNR Hazet marka gereçleri tavsiye etmektedir | 1789 N-1 |
Yol sayısı | 4 |
Yol sayısı 2 | 3 |
Ağırlık | 1,438 kg |