Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 75 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm C - Dış bilezik genişliği 19 mm T - Toplam genişlik 24 mm d1 - İç bilezik dış çapı 60 mm a - Yük uygulama noktası 16 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,398 kg ISO 355 referansı T2CE045
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 66 kN C0 - Statik yük 93,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 11,4 kN A2 - Ömür faktörü 2.8 e - Faktör 0.29 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.12 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.04 N lim - sıvı yağ 6400 tr/min N lim - gres 4800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 51 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 50,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 67 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 69,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 71 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors