EC.12238 - SNR
Binek araç şanzıman rulmanı
NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Width 1 (Gearbox) | 14 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 42 mm |
| Weight | 0,166 kg |
| External diameter 1 (Gearbox) | 68 mm |
| Vites kutusu kodu | JC5 |
OE Equivalents
Nissan38440-00QACRenault7703090361Automotive Compatibility
NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--Renault111106/1983 => 06/1989--Renault191908/1990 => 10/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault212105/1987 => 04/1990--Renault2121 102/1986 => 11/1993--Renault2121 205/1986 => 07/1995--Renault9908/1983 => 11/1988--RenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 11/2012--RenaultClioClio12/2000 => 08/2008--RenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 09/2008--RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo11/1999 => 09/2008--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 09/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane09/1996 => 01/2003--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultSPIDERSPIDER12/1995 => 09/1999--RenaultScenicScenic08/1999 => 10/2009--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I12/2000 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--