Binek araç şanzıman rulmanı

EC35116 - SNR

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Binek araç şanzıman rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)16 mm
Weight0,215 kg
Vites kutusu koduPK6
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)52 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan32203-00QAFRenault8200200188

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--