• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

EC.35469 - SNR

EC.35469 - SNR

Binek araç şanzıman rulmanı

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)18 mm
Vites kutusu koduPK6
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)62 mm
Weight0,275 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan32203-00QABRenault8200024411

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE III09/1999 => 09/2002--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA I08/1999 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMasterMASTER II09/1999 => 04/2006--RenaultSAFRANESAFRANE 109/1999 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 209/1999 => 10/2000--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--