İnsert rulmanlar

ES212-36G2 - SNR

ES212-36G2

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tek dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği33,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği49,3 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği22,3 mm
C - Dış bileziğin genişliği24 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi8 mm
d - Mil çapı57,15 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı82 mm
D - Dış bileziğin dış çapı110 mm
G - Ayar vidası boyutu3/8-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe8 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12 mm
f0 - Faktör14.2
SW - Anahtar ölçüsü4,763 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,066 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,934 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,168 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,407 Hz