ESC211-35T04 - SNR

ESC211-35T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği35 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği48,4 mm
d - Mil çapı55,563 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı74,5 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı125 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,91 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m