ESF207-23T04 - SNR

ESF207-23T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği34 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği15 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik48,4 mm
B - İç bileziğin genişliği25,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği38,9 mm
d - Mil çapı36,513 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe92 mm
L - Yatak genişliği / çapı117 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,51 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m