Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES211-35G2
- FA211
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 43 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 20 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 61,4 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 32,5 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 48,4 mm |
| d - Mil çapı | 55,563 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 74,5 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 25 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 219 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 184 mm |
| J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 86 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 130 mm |
| L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 104 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 16 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 12 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,81 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |