• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESFLE206T04CCE - SNR

ESFLE206T04CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği32,1 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik46,7 mm
B - İç bileziğin genişliği23,8 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği35,7 mm
d - Mil çapı30 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı44,1 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe20 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı142 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe116,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı80 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik55,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,888 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m