Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES206G2
- P206N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 48 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 30 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 23,8 mm |
| d - Mil çapı | 30 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 44,1 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 42,9 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 18 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 83 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 121 mm |
| L - Yatak genişliği | 165 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 54 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 17 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 21 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,33 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |