Sac metal yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği | 11,5 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 7 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 36,2 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 30,2 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,7 mm |
d - Mil çapı | 40 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 58 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 3,5 mm |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 151 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 119 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 100 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 13,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 11 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |