Sac metal yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES205-14G2T20
- PP205
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 31,7 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 21,6 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 21,4 mm |
| d - Mil çapı | 22,225 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 37,4 mm |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 28,6 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 2,8 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 55,8 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 86 mm |
| L - Yatak genişliği | 108 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,32 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |