ESSP209T20CCE - SNR

ESSP209T20CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği31 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,7 mm
d - Mil çapı45 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı62 mm
Dz - Kapak dış çapı95 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı120 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği61 mm
L - Yatak genişliği320 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi260 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik83,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kayar gerdirme 2SPR21
Kayar gerdirme 3SPR22
Kayar gerdirme 4SPR24
Kütle3,975 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m