Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES210-31G2T04
- SP208-210/90
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 31 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,7 mm |
| d - Mil çapı | 49,213 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 67,2 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 120 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 61 mm |
| L - Yatak genişliği | 320 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 260 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 11 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kayar gerdirme 2 | SPR21 |
| Kayar gerdirme 3 | SPR22 |
| Kayar gerdirme 4 | SPR24 |
| Kütle | 3,96 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |