Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 37 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 12 mm |
A2 | 30 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 38,9 mm |
d - Mil çapı | 35 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 51,1 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 102 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 89 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 64 mm |
L - Yatak genişliği | 129 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 78 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 13 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 64 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 22 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 16 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 37 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 9,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,6 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |