• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EST208T20COE - SNR

EST208T20COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği49 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği16 mm
A233 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,7 mm
d - Mil çapı40 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı58 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı114 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe102 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği83 mm
L - Yatak genişliği144 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi88 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı16 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu83 mm
N - Sabitleme deliği boyutu29 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği19 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği49 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik80,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,508 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m