• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EST211N - SNR

EST211N

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği64 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği22 mm
A238 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği48,4 mm
d - Mil çapı55 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı74,5 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı146 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe130 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği102 mm
L - Yatak genişliği171 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi106 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı19 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu95 mm
N - Sabitleme deliği boyutu35 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği25 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği64 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,57 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m