Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 65 mm |
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert | 75,3 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 49,3 mm |
d - Mil çapı | 61,913 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 82 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 38 mm |
G1 - Diş boyutu | TR 30x6 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 301 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 240 mm |
L - Yatak genişliği | 568 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 127 mm |
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar | 651 mm |
m - Sabitleme delikleri arası mesafe | 243 mm |
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe | 22 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 15 |
P - Maks. Hareket mesafesi | 300 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 12 mm |
SW - Anahtar ölçüsü | 19 mm |
T - Sac kalınlığı | 6 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 17,39 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |