İnsert rulmanlar

EX203-11G2T04 - SNR

EX203-11G2T04

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği34 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,5 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği13,5 mm
C - Dış bileziğin genişliği16 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi4,4 mm
d - Mil çapı17,463 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
D - Dış bileziğin dış çapı47 mm
G - Ayar vidası boyutu1/4-28UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe5 mm
r - İç bilezik yarıçapı0.6
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü3,175 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,24 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,063 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,937 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,037 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,018 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,383 Hz