İnsert rulmanlar

EX206-18G2 - SNR

EX206-18G2

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği36,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği48,3 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği15,9 mm
C - Dış bileziğin genişliği19 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi5 mm
d - Mil çapı28,575 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı44,1 mm
D - Dış bileziğin dış çapı62 mm
G - Ayar vidası boyutu5/16-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe6 mm
r - İç bilezik yarıçapı0.6
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,2 mm
f0 - Faktör13.7
SW - Anahtar ölçüsü3,969 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,43 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,396 Hz