Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İnsert rulmanlar

EX208-25G2L4 - SNR

EX208-25G2L4

çinko kaplı insert, küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , L4 - sızdırmazlık sistemi

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği42,8 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği56,3 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği18,3 mm
C - Dış bileziğin genişliği21 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi6,3 mm
d - Mil çapı39,688 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı58 mm
D - Dış bileziğin dış çapı80 mm
G - Ayar vidası boyutu5/16-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe6,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine21,4 mm
f0 - Faktör14
SW - Anahtar ölçüsü3,969 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,82 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,841 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,42 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,401 Hz