İnsert rulmanlar

EX211-32G2T04 - SNR

EX211-32G2T04

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği55,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği71,3 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği20,7 mm
C - Dış bileziğin genişliği25 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi7,2 mm
d - Mil çapı50,8 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı74,5 mm
D - Dış bileziğin dış çapı100 mm
G - Ayar vidası boyutu3/8-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe8 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine27,7 mm
f0 - Faktör14.4
SW - Anahtar ölçüsü4,763 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,58 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,24 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,408 Hz